CFVT. Gångjärn med stopplägen

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymerkropp, svart färg, matt yta, UV-resistent.

Fjädrar

Rostfritt stål.

Standardutförande

Montering med hjälp av genomgående hål för M5 cylindriska skruvar.

  • CFVT-CH-80: med stopplägen vid vinkel -70° /-7° / 80°, vridmotstånd 0.7 Nm eller 1.2 Nm eller 1.7 Nm.
  • CFVT-CH-115: med stopplägen vid vinkel -70° /-7° / 115°, vridmotstånd 0.7 Nm eller 1.2 Nm eller 1.7 Nm.
  • CFVT-CH-150: med stopplägen vid vinkel -70° / -7° / 150°, vridmotstånd 0.7 Nm eller 1.2 Nm eller 1.7 Nm.
  • CFVT-CH: utan stopplägen (fri rotation).
CFVT-CH-80 - Vinkel stopplägen -70° /-7° /80° 
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max rotationsvinkel: ca 255° (-75° och + 180° där 0° är det tillstånd de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

CFVT-CH-80 - Vinkel stopplägen -70° /-7° /80° 

Vridmomentmotstånd

Momentet motsvarar det vridmoment som måste appliceras för att frigöra gängjärnets stopplägen.

Gångjärnet har testats med mer än 20.000 öppnings-och stängningscykler och värdet av den resistenta vridmomentet var oförändrat.

Kännetecken och användning

Den interna spärranordningen (ELESA-patent) tillåter tre olika stopplägen på dörren beroende på utförandet.

När gångjärnet befinner sig i ett intervall av +/- 25° i förhållande till ett stoppläge, når det en av dessa positioner (Fig.1), tack vare den interna anordningen.Värde har tagits fram i specialtester utan belastning.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

Resistens testerAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFVT-CH-80 - Vinkel stopplägen -70° /-7° /80°CFVT-CH-80 - Vinkel stopplägen -70° /-7° /80°CFVT-CH-80 - Vinkel stopplägen -70° /-7° /80°
BenämningMaxlast Ea [N]Belastning vid brott Ra [N]Maxlast Er [N]Belastning vid brott Rr [N]Maxlast E90 [N]Belastning vid brott R90 [N]
CFVT300210040019002501800
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • CA.CFVT.: täcklock i polyesterbaserade (PBT) teknopolymer, svart färg, matt yta, enkel snap-in-montering.

CA.CFVT.

KodBenämning
427702CA.CFVT.53-C9
CFVT-CH-80 - Vinkel stopplägen -70° /-7° /80° 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN