San - Antimicrobial
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymerkropp, svart färg, matt yta, UV-resistent.
Fjädrar
Rostfritt stål.
Standardutförande
Montering med hjälp av genomgående hål för M5 cylindriska skruvar.
- CFVT-CH-80: med stopplägen vid vinkel -70° /-7° / 80°, vridmotstånd 0.7 Nm eller 1.2 Nm eller 1.7 Nm.
- CFVT-CH-115: med stopplägen vid vinkel -70° /-7° / 115°, vridmotstånd 0.7 Nm eller 1.2 Nm eller 1.7 Nm.
- CFVT-CH-150: med stopplägen vid vinkel -70° / -7° / 150°, vridmotstånd 0.7 Nm eller 1.2 Nm eller 1.7 Nm.
- CFVT-CH: utan stopplägen (fri rotation).
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max rotationsvinkel: ca 255° (-75° och + 180° där 0° är det tillstånd de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
Vridmomentmotstånd
Momentet motsvarar det vridmoment som måste appliceras för att frigöra gängjärnets stopplägen.
Gångjärnet har testats med mer än 20.000 öppnings-och stängningscykler och värdet av den resistenta vridmomentet var oförändrat.
Kännetecken och användning
Den interna spärranordningen (ELESA-patent) tillåter tre olika stopplägen på dörren beroende på utförandet.
När gångjärnet befinner sig i ett intervall av +/- 25° i förhållande till ett stoppläge, når det en av dessa positioner (Fig.1), tack vare den interna anordningen.Värde har tagits fram i specialtester utan belastning.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
| Resistens tester | Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning | |||
| Benämning | Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E90 [N] | Belastning vid brott R90 [N] |
| CFVT | 300 | 2100 | 400 | 1900 | 250 | 1800 |
Tillbehör på förfrågan
- CA.CFVT.: täcklock i polyesterbaserade (PBT) teknopolymer, svart färg, matt yta, enkel snap-in-montering.
CA.CFVT.
| Kod | Benämning |
| 427702 | CA.CFVT.53-C9 |