CFA-SL Gångjärn med justeringsslitsar

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

AISI 303 rostfritt stål.

Standardutförande

Genomgående slitsade hål för cylindriska skruvar som tillåter justering under montering.

  • CFA-SL-H: för horisontell justering.
  • CFA-SL-V: för vertikal justering.
  • CFA-SL-HV: för både horisontella och vertikala justeringar.
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 215° (-35° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

CFA-SL-V - För vertikal justering 
CFA-SL-V - För vertikal justering 
Resistens tester
Axiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFA-SL-V - För vertikal justeringCFA-SL-V - För vertikal justeringCFA-SL-V - För vertikal justering
Maxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E90 [N]
Belastning vid brott
R90 [N]
510528049057902603190
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN