San - Antimicrobial
För profiler, SUPER-Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart eller grå RAL 7040 (C33), matt yta.
Cylindrisk pinne
Självsmörjande glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.
Standardutförande
Genomgående hål för M6 försänkta skruvar.
- CFGY-D: sprint monterad på den högra gångjärnskroppen.
- CFGY-S: sprint monterad på den vänstra gångjärnskroppen.
Kännetecken och användning
Denna typ av gångjärn är avsedd för användning på aluminiumprofiler från 40 mm, med slitsdimensioner 8-10 mm.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
| Resistens tester | Axiell belastning | Radiell belastning | 90° vinklad belastning | |||
| Benämning | Maxlast Ea [N] | Belastning vid brott Ra [N] | Maxlast Er [N] | Belastning vid brott Rr [N] | Maxlast E90 [N] | Belastning vid brott R90 [N] |
| CFGY.40/40 | 190 | 1020 | 190 | 930 | 170 | 830 |