CFGY Avlyftbara gångjärn

För profiler, SUPER-Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart eller grå RAL 7040 (C33), matt yta.

Cylindrisk pinne

Självsmörjande glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.

Standardutförande

Genomgående hål för M6 försänkta skruvar.

  • CFGY-D: sprint monterad på den högra gångjärnskroppen.
  • CFGY-S: sprint monterad på den vänstra gångjärnskroppen.
CFGY-D - Sprint monterad på den högra gångjärnshalvan 
Allmän information

Kännetecken och användning

Denna typ av gångjärn är avsedd för användning på aluminiumprofiler från 40 mm, med slitsdimensioner 8-10 mm.

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

CFGY-D - Sprint monterad på den högra gångjärnshalvan 
CFGY-D - Sprint monterad på den högra gångjärnshalvan 
Resistens testerAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFGY-D - Sprint monterad på den högra gångjärnshalvanCFGY-D - Sprint monterad på den högra gångjärnshalvanCFGY-D - Sprint monterad på den högra gångjärnshalvan
BenämningMaxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E90 [N]
Belastning vid brott
R90 [N]
CFGY.40/401901020190930170830
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN