CFMY-NL Avlyftbara gångjärn

med låsnings/upplåsningssystem, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

  • Gångjärnskropp: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
  • Låsnings/upplåsningssystem: acetalplast baserad (POM) teknopolymer.

Standardutförande

Genomgående hål för försänkta skruvar.

Kopplingsvinkel 0 grader: lämplig för att snabbt skapa ett yttre skydd eller en skiljevägg som enkelt kan ändras eller flyttas (fig.1).

Låsning/upplåsningssystem med inbyggd nyckel:

  • CFMY-NL-M-S-0: sprint monterad på den vänstra gångjärnskroppen.
  • CFMY-NL-M-D-0: sprint monterad på den högra gångjärnskroppen.

Låsning/upplåsningssystem med sexkantigt nyckelhål:

  • CFMY-NL-T-S-0: sprint monterad på den vänstra gångjärnskroppen.
  • CFMY-NL-T-D-0: sprint monterad på den högra gångjärnskroppen.

90 graders kopplingsvinkel: lämplig för montering/demontering av dörr som är placerad på en struktur (fig. 2).

Låsning/upplåsningssystem med inbyggd nyckel:

  • CFMY-NL-M-S-90: sprint monterad på den vänstra gångjärnskroppen.
  • CFMY-NL-M-D-90: sprint monterad på den högra gångjärnskroppen.

Låsning/upplåsningssystem med sexkantigt nyckelhål:

  • CFMY-NL-T-S-90: sprint monterad på den vänstra gångjärnskroppen.
  • CFMY-NL-T-D-90: sprint monterad på den högra gångjärnskroppen.
CFMY-NL-T-D - Med sexkantigt nyckelhål, sprint i höger kropp 
CFMY-NL-T-D - Med sexkantigt nyckelhål, sprint i höger kropp 
Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 195° (-15° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.

Kännetecken och användning

Gångjärnet CFMY-NL är ett gångjärn för löstagbara dörrar: De har ett mekaniskt lås som kan aktiveras med en sexkantsnyckel eller en nyckel, och som gör att gångjärnets två sidor kan låsas ihop axiellt. Detta förhindrar att dörren lyfts och glider ut oavsiktligt.

Detta mekaniska lås gör därmed att produkten kan användas på dörrar med horisontell axel (av lucktyp) och förhindra utdragning även vid oavsiktlig öppning (fig. 3).

CFMY-NL-T-D - Med sexkantigt nyckelhål, sprint i höger kropp 
MotståndskraftstesterAxiell Belastning*Radiell belastning90° vinklad belastning
CFMY-NL-T-D - Med sexkantigt nyckelhål, sprint i höger kroppCFMY-NL-T-D - Med sexkantigt nyckelhål, sprint i höger kroppCFMY-NL-T-D - Med sexkantigt nyckelhål, sprint i höger kropp
BenämningMax gräns statisk belastning
Sa [N]
Max gräns statisk belastning
Sr [N]
Max gräns statisk belastning
S90 [N]
CFMY.60-NL500700700

Max statisk belastning som kan göra att materialet kan gå sönder och äventyra gångjärnets funktionalitet. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.

* i motsatt riktning i förhållande till kopplingen mellan de båda sidorna

Bruksanvisning

Monteringsanvisningar (Fig.4)

0° kopplingsvinkel:

  • montera den gångjärnssida där sprinten sitter på karmen
  • passa in dörrsidans gångjärnssäte på karmsidans gångjärnssprint och kontrollera att de två planen är i samma plan och att referenslinjerna på gångjärnets båda sidor är i linje
  • när installationen är klar, vrid låssystemet hela vägen (läget "lock")

90° kopplingsvinkel:

  • montera den gångjärnssida där sprinten sitter på karmen
  • passa in dörrsidans gångjärnssäte på karmsidans gångjärnssprint och kontrollera att de två ytorna är vinklade 90° i förhållande till varandra
  • när installationen är klar, vrid låssystemet hela vägen (läget "lock")

Demonteringsanvisningar

  • vrid låssystemet till upplåst läge
  • för gångjärnet till kopplingsläget (0 eller 90°)
  • lyft dörren fri med båda händerna
CFMY-NL-T-D - Med sexkantigt nyckelhål, sprint i höger kropp 
CFMY-NL-T-D - Med sexkantigt nyckelhål, sprint i höger kropp 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN