San - Antimicrobial
med låsnings/upplåsningssystem, teknopolymer
Material
- Gångjärnskropp: glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
- Låsnings/upplåsningssystem: acetalplast baserad (POM) teknopolymer.
Standardutförande
Genomgående hål för försänkta skruvar.
Kopplingsvinkel 0 grader: lämplig för att snabbt skapa ett yttre skydd eller en skiljevägg som enkelt kan ändras eller flyttas (fig.1).
Låsning/upplåsningssystem med inbyggd nyckel:
- CFMY-NL-M-S-0: sprint monterad på den vänstra gångjärnskroppen.
- CFMY-NL-M-D-0: sprint monterad på den högra gångjärnskroppen.
Låsning/upplåsningssystem med sexkantigt nyckelhål:
- CFMY-NL-T-S-0: sprint monterad på den vänstra gångjärnskroppen.
- CFMY-NL-T-D-0: sprint monterad på den högra gångjärnskroppen.
90 graders kopplingsvinkel: lämplig för montering/demontering av dörr som är placerad på en struktur (fig. 2).
Låsning/upplåsningssystem med inbyggd nyckel:
- CFMY-NL-M-S-90: sprint monterad på den vänstra gångjärnskroppen.
- CFMY-NL-M-D-90: sprint monterad på den högra gångjärnskroppen.
Låsning/upplåsningssystem med sexkantigt nyckelhål:
- CFMY-NL-T-S-90: sprint monterad på den vänstra gångjärnskroppen.
- CFMY-NL-T-D-90: sprint monterad på den högra gångjärnskroppen.
Vridningsvinkel (ungefärligt värde)
Max 195° (-15° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkelsgränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer.
Kännetecken och användning
Gångjärnet CFMY-NL är ett gångjärn för löstagbara dörrar: De har ett mekaniskt lås som kan aktiveras med en sexkantsnyckel eller en nyckel, och som gör att gångjärnets två sidor kan låsas ihop axiellt. Detta förhindrar att dörren lyfts och glider ut oavsiktligt.
Detta mekaniska lås gör därmed att produkten kan användas på dörrar med horisontell axel (av lucktyp) och förhindra utdragning även vid oavsiktlig öppning (fig. 3).
| Motståndskraftstester | Axiell Belastning* | Radiell belastning | 90° vinklad belastning |
| Benämning | Max gräns statisk belastning Sa [N] | Max gräns statisk belastning Sr [N] | Max gräns statisk belastning S90 [N] |
| CFMY.60-NL | 500 | 700 | 700 |
Max statisk belastning som kan göra att materialet kan gå sönder och äventyra gångjärnets funktionalitet. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.
* i motsatt riktning i förhållande till kopplingen mellan de båda sidorna
Monteringsanvisningar (Fig.4)
0° kopplingsvinkel:
- montera den gångjärnssida där sprinten sitter på karmen
- passa in dörrsidans gångjärnssäte på karmsidans gångjärnssprint och kontrollera att de två planen är i samma plan och att referenslinjerna på gångjärnets båda sidor är i linje
- när installationen är klar, vrid låssystemet hela vägen (läget "lock")
90° kopplingsvinkel:
- montera den gångjärnssida där sprinten sitter på karmen
- passa in dörrsidans gångjärnssäte på karmsidans gångjärnssprint och kontrollera att de två ytorna är vinklade 90° i förhållande till varandra
- när installationen är klar, vrid låssystemet hela vägen (läget "lock")
Demonteringsanvisningar
- vrid låssystemet till upplåst läge
- för gångjärnet till kopplingsläget (0 eller 90°)
- lyft dörren fri med båda händerna