VRTP. Grenrattar

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart, matt yta.

Centrumlock

  • Självhäftande centrumlock i anodiserad aluminium.
  • VRTP.375: centrumlock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i RAL 7035 grå färg, blank yta, montering genom presspassning.

Standardutförande

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.

Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår.

  • VRTP.: utan handtag.
  • VRTP+I: med vridbart handtag I.621+x i teknopolymer.
  • VRTP+IEL: med vridbart handtag IEL+x SOFT i teknopolymer belagd med "Soft touch" termoplastisk elastomer (TPE).
  • VRTP+IR: med fällbart handtag IR.620 i teknopolymer.
  • K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:

78411-R-K VRTP.80 A-8-K

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • GN 184: axial låsbricka i svartoxiderat stål.
  • ECB.T: centrumlock i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning, tillgängligt för VRTP.125, VRTP.160 och VRTP.200 (se tabell).
Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Rattar med tvärgående hål enligt EN 110  .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN