Gummi och stål eller gummi och rostfritt stål
Vibrationsdämpare
Naturgummi NR, svart färg.
- DVE: hårdhet 40, 60 Shore A ± 5.
- DVE-SST: hårdhet 60 Shore A ± 5.
Standardutförande
- DVE-A: oval monteringsfläns i förzinkat stål, bottenplatta med gängad bussning.
- DVE-SST-A: oval monteringsfläns i AISI 304 rostfritt stål, bottenplatta med gängad bussning.
- DVE-B: kvadratisk monteringsfläns i förzinkat stål, bottenplatta med gängad bussning.
- DVE-SST-B: kvadratisk monteringsfläns i AISI 304 rostfritt stål, bottenplatta med gängad bussning.
Kännetecken och användning
DVE vibrationsdämpande detaljer är sammansatta av två metalliska element förenade med varandra genom en dämpningselement i gummi. En rund detalj med en bussning med ett gängat genomgående hål utgör basen för fixering av en vibrerande maskin. En annan detalj, oval eller kvadratiskt formad, utgör flänsen för fastsättning i golvet.
Som vanligtvis används för applikationer med roterande maskiner som inte medför stora dynamiska obalanser, där elasticiteten krävs både vertikalt och i tvärriktningen.
De är därför mycket lämplig för användning med kompressorer, fläktar, vibrerande matare, roterande pumpar eller elektriska motorer.
Vibrationer kan orsaka:
- funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilligande utrustning;
- buller och därmed också skador på människors hälsa.
Belastningsdiagram för varje enskild kod finns på begäran.
Specialutförande på förfrågan
- AISI 304 rostfritt ståldetaljer och NR naturgummi med hårdheten 40 tolerans ± 5 Shore A.
- Utförande med monteringsfläns i AISI 316 rostfritt stål, bottenplatta och gängad bussning.
- Naturgummi NR, hårdhet 85 tolerans ± 5 Shore A, svart färg.