San - Antimicrobial
MVAS-PR Spännare med förlängd spak, vertikal serie
med vikt fäste och säkerhetsspärr, stål
Material
C10 förzinkat stål.
Nitar
Förzinkat stål.
Stödbussningar
Härdat och slipat stål.
Handtag
Polyuretan, röd färg.
Beläggning anti frigöringsspak
Polyvinylklorid (PVC).
Fjäder
AISI 302 rostfritt stål.
Tryckskruv
Måste beställas separat.
Kännetecken och användning
Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning eller stängning i närvaro av starka vibrationer.
Operatörens fingrar kan inte påverkas av spaken under öppning.
Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.
Huvudegenskaperna hos MVAS-PR-spännaren är den speciella förlängningen av låsarmen för att underlätta för specifik användning med säkerhetsmallar.