Diameter 17mm, med eller utan anslutning, gummi
Material
Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).
Fäste i förnicklat AVP.
Standardutförande
- VVA-17-A: oljebeständigt gummi, utan anslutning.
- VVA-17-N: naturgummi, utan anslutning.
- VVA-17-S: silikongummi, utan anslutning.
- VVA-17-T-A: oljebeständigt gummi, med anslutning.
- VVA-17-T-N: naturgummi, med anslutning.
- VVA-17-T-S: silikongummi, med anslutning.
Kännetecken och användning
De är särskilt avsedda för förpackningsbranschen där det finns ett behov av att hantera lätta, tunna föremål. Särskilt vid förpackning i plastfilm och för att öppna påsar. Den flexibla läppen gör att sugkoppen kan anpassas till flera olika typer av förpackade produkter, även ömtåliga sådana. Skårorna på sugkoppens kontaktyta säkerställer ett effektivare grepp mot den produkt som ska hanteras. I synnerhet gör de att vakuumet fördelas jämnt på produktens yta, vilket förhindrar att förpackningsskivan eller påsen sugs in i sugkoppen.
De används även inom pappersindustrin, för hantering av pappersark.