VPD Fjäderfästen för sugkoppar - Mini

Anslutning med invändig eller utvändig gänga, stål, aluminium och mässing

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Anslutning i mässing.

Rostfritt fjäderstål.

Gängad hylsa och sexkantsmuttrar i AVP stål.

Luftanslutning i blåanodiserat aluminium och AVP stål.

Standardutförande

  • VPD-F: med invändigt gängad anslutning och rak luftanslutning.
  • VPD-F-L: med invändigt gängad anslutning och L-formad luftanslutning.
  • VPD-F-T: med invändigt gängad anslutning och T-formad luftanslutning.
  • VPD-M: med utvändigt gängad anslutning och rak luftanslutning.
  • VPD-M-L: med utvändigt gängad anslutning och L-formad luftanslutning.
  • VPD-M-T: med utvändigt gängad anslutning och T-formad luftanslutning.
  • VPD-FR: med justerbar invändigt gängad anslutning och rak luftanslutning.
  • VPD-FR-L: med justerbar invändigt gängad anslutning och L-formad luftanslutning.
Allmän information

Kännetecken

VPD fjäderfästen för sugkoppar består av:

  • en anslutning för att fästa sugkoppen;
  • en gängad hylsa med två sexkantsmuttrar för snabb montering av sugkoppsfästet på automatiseringsenheten;
  • en fjäder för att dämpa stöten från sugkoppen och samtidigt upprätthålla ett konstant tryck mot den last som ska lyftas;
  • en luftanslutning för anslutning till sugslangen.

De kännetecknas av små dimensioner, vilket ger lägre vikt och mindre utrymme på den automatiseringsenhet där de installeras.

Dessa egenskaper möjliggör användning även med små sugkoppar

Fjäderns effektiva slaglängd i förhållande till längden l2 är lika med 25,5 mm

Kompatibel med plaströr med diameter 4x6.

Se Tekniska data för sugkoppar .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN