VDN.FP-SST Skivrattar

Duroplast

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Höghållfast, förstärkt fenolbaserad (PF) Duroplast, svart färg, blank yta.

Ring

Mattanodiserat aluminium.

(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)

Standardutförande

Bussning i AISI 303 rostfritt stål med brotschat hål H7.

Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår:

  • VDN.FP-SST-A: utan handtag.
  • VDN.FP+I-SST-A: med vridbart handtag I.301+x-SST i Duroplast.
  • K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:

73695-10-K VDN.80 FP-SST-A-10-K

AISI 303 rostfri bussning som är oborrad för att för att ta fram hål som skiljer sig ifrån standardversionerna:

  • VDN.FP-SST: utan handtag.
  • VDN.FP+I-SST: med vridbart handtag I.301+x-SST i Duroplast.
Allmän information

Ergonomi

Fälgen med inre fingergrepp ger ett bättre grepp och förenklad manövrering.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Axial låsbricka i AISI 303 rostfritt stål GN 184.5.

Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Skrivrattar med integrerade balanseringsmotvikter.

Rattar med tvärgående hål enligt EN 110.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN