HGFT. Synglas

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart eller röd färg, blank yta (HGFT/SL endast svart färg).

Fönster

Transparent polyamidbaserad (PA-T/AR) teknopolymer.

Packningsring

NBR syntetgummi.

Standardutförande

  • HGFT.: med stjärnformad kontrastskärm i mattanodiserat aluminium med röda nivå punkt i centrum.
  • HGFT/SL: utan stjärnformad kontrastskärm.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100°C vid 3 bars tryck.

Allmän information

Not

För användning med andra vätskor med speciella tillsatser, kontakta Elesa försäljningsavdelning.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Mässingsmutter typ GH. för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN