L.652-S T-handtag med säkerhetsfunktion

Teknopolymer, med push funktion

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart, matt yta med "PUSH" tampotryckt i grå färg. Undvik kontakt med lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol för att bibehålla texten.

Centrumlock

Teknopolymer, svart färg. Kan på förfrågan och vid tillräckliga antal levereras i färgen gul 1021 (säkerhet) eller i andra färger, med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.

Standardutförande

Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, med kuggkrans och styrpinne, svart färg, lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.

  • L.652-S-B: mässningsbussning, gängat hål.
  • L.652-S-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken och användning

Särskilt lämplig där handtaget behöver snurra fritt för att undvika att fastspänning av misstag kan påverkas.

Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Olika längder på den gängade tappen.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Tryck på handtaget för att koppla in kuggkransen och vrid. Handtaget återgår till viloläge genom att släppa handtaget.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.