ELC. Manöverspakar

Teknopolymer, anordnad för indexeringsfunktion

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

Centrumlock

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta, montering genom presspasning. Ingår i leverans, kan avlägsnas med skruvmejsel.

Standardutförande

  • ELC: bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7, täcklock i Ergostyle färger.
  • ELC-FC3: bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7, täcklock i ljusgrå färg RAL 7035, med pil indikator.
  • ELC-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, brotschat hål H7, täcklock i Ergostyle färger.
  • ELC-SST-FC3: bussning i AISI 303 rostfritt stål, brotschat hål H7, täcklock i ljusgrå färg RAL 7035, med pil indikator.
Allmän information

Ergonomi

Rotationer utförs smidigt och kraftfullt tack vare den robusta armen på spaken medan det halvmåne formade och försänkta ändstoppet ger ett effektivt grepp.

Begränsning av manövern vinkel

En begränsad manövervinkel är möjligt genom att montera stopppinnar i det bakre facket.

ELC. - Svartoxiderad stålbussning, täcklock i Ergostyle färger 
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • GN 184: axial låsbricka i svartoxiderat stål.
  • GN 184.5: axial låsbricka i AISI 303 rostfritt stål..
  • MS.: kula och fjäder för indexerings funktion för montering i de två hålen d3 som borrats vid 180°.
  • ECB.T: centrumlock i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, i Elecolors färger, matt yta, montering genom presspassning (se tabell).
  • ECBF.T: centrumlock i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, RAL 7035 ljusgrå färg, med pilindikator, montering genom presspassning (se tabell).
Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

Spakar med tvärgående hål enligt EN 110  .

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.