San - Antimicrobial
Teknopolymer
Handtag
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.
Knapp
Teknopolymer i gråsvart eller orange färg, blank yta.
Standardutförande
Insats i glasfiberförstärkt teknopolymer, svart färg, med lettring på den utskjutande delen för att förenkla åtdragning. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- MRT-B: mässingsbussning, gängat hål.
- MRT-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.
- MRT-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
- MRT-SST-p: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947: ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Plant justerbart handtag, öppen konfiguration för att undvika deponering av ohygieniska rester och smuts.
Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.
Jämfört med andra typer av ställbara låsspakar med delar i metall erbjuder denna lösning:
- absolut elektrisk isolering för operatörens hand
- inga synliga ståldetaljer som kan omfattas av rost
- bekvämare frikoppling av spaken.
Stresstålighet
Se ERX..
Bruksanvisning
För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.