San - Antimicrobial
Pressgjuten zinklegering eller rostfritt stål AISI 316 LHC
Kulhölje och hållare
- Pressgjuten zinklegering (ZD), epoxibeläggning, RAL 9005 svart färg (SW) och RAL 9006 grå färg (SR), matt yta.
- Rostfritt stål AISI 316 LHC (NI)
Versioner av kulhölje:
- Version A1: genomgående hål med hålrum för skruvar med platt försänkt huvud, fjäder med standardkompression.
- Version A2: genomgående hål med hålrum för skruvar med platt försänkt huvud, fjäder med förstärkt kompression.
- Version B1: gängat ej genomgående hål, fjäder med standardkompression.
- Version B2: gängat ej genomgående hål, fjäder med förstärkt kompression.
Hållarversioner:
- Version AG: genomgående hål med hålrum för skruvar med platt försänkt huvud.
- Version BG: gängat genomgående hål.
Kulstyrning
Acetalplastbaserad (POM) teknopolymer.
Kulor
- Rostfritt stål AISI 420C (version ZD).
- Keramisk, kiselnitrid, svart färg (version NI).
Fjädrar
- Rostfritt stål AISI 301 (version ZD).
- Rostfritt stål AISI 316Ti (version NI).
Kännetecken och användning
GN 4490 kulformade dörrlås används i allmänhet för att stänga paneler och dörrar som måste stängas och öppnas ofta och enkelt. De består av ett karmhus, med kulor och fjädrar, och ett dörrhus som hakar fast i sidled eller framifrån. Installationen kan placeras efter behov.
Tillbehör
- GN 4490.1: fästplattor för kulhöljet.
- GN 4490.2: fästplattor för hållaren