FH.1/4 Modulsystem för smörjning
Sats med rör med 1/4 diameter, teknopolymer
Satsens delar
- Ett FHT-modulrör bestående av 20 segment av acetalbaserad teknopolymer (POM), blå.
- Två gängade FHJ-kopplingar av acetalbaserad teknopolymer (POM), orange.
- Fyra FHN-munstycken av acetalbaserad teknopolymer (POM), orange.
Kännetecken
Modulstrukturen får man genom att snabbkoppla de enskilda segment (Fig. 1). Du kan justera och rikta smörjstrålen med maximal flexibilitet och samtidigt behålla stabil hantering även när det förekommer vibrationer.
Rörets längd kan anpassas efter den specifika applikationen genom att lämpligt antal segment sätts på eller tas bort genom snäppmontering.
PTFE-tejp rekommenderas för tätning av gängningen.
Systemet ska inte anses vattentätt om det monterats utan tätningar.
Satsernas enskilda delar säljs även separat (se tabell över delar).
Max. inmatningstryck: 4 bar.
Satsens delar
| Kod | Benämning | Komponenter | Antal |
| 471201 | FHT.1/4 | Modulrör | 1 |
| 471058 | FHJ.1/4-1/8-NPT | Gängad koppling | 1 |
| 471059 | FHJ.1/4-1/4-NPT | Gängad koppling | 1 |
| 471101 | FHN.1/4-B-1 | Munstycke | 1 |
| 471106 | FHN.1/4-B-3 | Munstycke | 1 |
| 471111 | FHN.1/4-B-5 | Munstycke | 1 |
| 471116 | FHN.1/4-P25 | Munstycke | 1 |
Kemisk kompatibilitet
Material som tål rengöringsmedel, smörjmedel och oljor. Undvik kontakt med starka syror och baser.
För att använda andra vätskor än de nämnda, kontakta Elesas tekniska avdelning.
Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.
Specialutförande på förfrågan
Rör, kopplingar och munstycken tillverkade av råmaterial som lämpar sig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Tillbehör på förfrågan
Tång för montering av delarna.