San - Antimicrobial
Teknopolymer
Material
Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart, matt yta.
Centrumlock
- Självhäftande centrumlock i anodiserad aluminium.
- VRTP.375: centrumlock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i RAL 7035 grå färg, blank yta, montering genom presspassning.
Standardutförande
Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.
Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår.
- VRTP.: utan handtag.
- VRTP+I: med vridbart handtag I.621+x i teknopolymer.
- VRTP+IEL: med vridbart handtag IEL+x SOFT i teknopolymer belagd med "Soft touch" termoplastisk elastomer (TPE).
- VRTP+IR: med fällbart handtag IR.620 i teknopolymer.
- K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:
78411-R-K VRTP.80 A-8-K