VCT.SOFT Stjärnvred

Teknopolymer, Soft-touch

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Höghållfast polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, belagd med termoplastisk elastomer (TPE) "soft-touch" kemiskt bunden, hårdhet 70 Shore A, svart färg, matt yta.

Råmaterialbeläggning lämplig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

Färgade centrumlock

Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, i standard färger, matt yta.

På förfrågan och vid tillräckliga antal, kan levereras i andra färger eller anpassas med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.

Standardutförande

  • VCT-B-SOFT: mässingsbussning, gängat hål.
  • VCT-p-SOFT: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN