VHT-XX Lättrat vred

för gravitationsstyrda lägesindikatorer, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

Bussning brotschat hål H7, montering på axeln med hjälp av medföljande låsskruv med invändig sexkant och rundad ände UNI 5929-85.

  • VHT-GXX: för gravitations lägesindikator.

Svartoxiderad stålbussning.

  • VHT-GXX-SST: för gravitations lägesindikator.

AISI 303 rostfri stålbussning.

  • VHT-PXX: för mekanisk lägesindikator.

Bakre fläns med inre kugghjul i acetalplast baserad (POM) teknopolymer. Svartoxiderad stålskruv och fäststift.

Svartoxiderad stålbussning.

Allmän information

Kännetecken och användning

Vredets form utan kaviteter förhindrar ansamling av ohälsosam smuts och partiklar. Särskilt lämpade för applikationer på maskiner och utrustning vars delar måste rengöras ofta med hjälp av vatten eller ånga.

Val av indikator (beställs separat)

För att välja lägesindikator se tabellen nedan för möjlig montering med lägesindikatorer.

Se även "Monteringsanvisningar" för gravitationstyrda lägesindikatorer typ G eller mekaniska lägesindikatorer typ P.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Täcklock CP-XX för montering i stället för lägesindikator.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN