SFW Luftningspluggar
med dubbla ventiler, teknopolymer
Material
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
- Huv: RAL 2004 orange, halvmatt yta, med grafisk symbol "ventil".
- Gängad del: svart färg, halvmatt yta.
Packningsring
NBR syntetgummi.
Övertrycksventil
Teknopolymer med O-ring i NBR syntetiskt gummi och fjäder i rostfritt stål.
Inställd på cirka 0.350 bar.
Sugventil (undertryck)
Tätningsskiva av NBR-syntetgummi och fjäder i rostfritt stål.
Inställd på ca 0.030 bar.
Luftfilter
Filter av termiskt bunden polyester (TBP) med lågt tryckfall och hög dammhållningsförmåga.
Förväntad filtreringsklass ISO 16890-1 ISO Klassificering grov 75 %, EN 779:2012 klass G4, luftfiltrering 10 µ.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100 °C.
Kännetecken
Luftningspluggar SFW. syftar till att bibehålla det tryck över oljenivån inom testade villkor för att undvika deformation av en behållare. Erbjuder följande fördelar:
- minskar volymen av luft som kommer in i behållare, håller olja och filter rena
- förbättrar arbetsförhållandena i sugpumpen och minskar kavitationer
- förhindrar läckage när systemet är en del av en mobil enhet
- det minskar skummet i vätskan.
Tekniska data
Luftflödet för varje modell kan erhållas från diagrammet och visas som en funktion av skillnaden i tryck mellan utsidan och insidan av tanken.
Specialutföranden på förfrågan
- Svart färg på huven.
- Övertrycksventil inställd på 0.100 eller 0.700 bar.
- Gängad del med NPT-gänga (Nationell konisk rörgänga - ANSI-ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).