SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
- VC.692-B: mässingsbussning, gängat hål.
- VC.692-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.
- VC.692-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
- VC.692-SST-p: gängad tapp i rostfritt stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Kännetecken och användning
Den exklusiva femstjärninga formen (ELESA original design) erbjuder operatörens fingrar ett korrekt grepp och förhindrar ohälsosamma rester från deponering tack vare sin solida formen utan håligheter.
Den AISI 303 rostfria metallbussningen kan användas i applikationer där korrosionsbeständiga material krävs.