San - Antimicrobial
Fotplatta i teknopolymer och gängstång i stål
Fotplatta
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Ledad genomgående gängstång
Förzinkat stål, gänga med sexkantig ställmutter.
Monterad vid plattan med hjälp av en förzinkad stålskruv och bricka.
Konkav bricka för gängstång lagring
Förzinkat stål.
Standardutförande
- LV.A-ACV: utan glidskydd.
- LV.A-ACV-AS: med glidskydd i NBR gummi, hårdhet 90 Shore A, levereras monterad med förstärkt förzinkad stålplåt monteras med hjälp av två skruvar.
Kännetecken
Den räfflade ytan på undersidan av plattan ger utmärkt stabilitet och grepp vid användning maskinfoten utan glidskydd även på ytor som inte är helt plana.
Detaljerna till maskinfoten levereras färdigmonterade.
Specialutföranden på förfrågan
Gängstång i AISI 304 rostfritt stål.