San - Antimicrobial
för TCC-VD-rörkopplingar, Visually Detectable teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Standardutförande
TCC-A-VD: För runda rör med "d1" ±0,2mm diameter.
TCC-A-Q-VD: för fyrkantiga rör "s" ±0,2 mm.
Tekniska data
De motståndsvärden som visas i tabellen har uppmätts under laboratorietester vid rumstemperatur och med skruvarna åtdragna till maxmomentet 5 Nm för TCC-A-VD-18 och 12 Nm för TCC-A-VD-30.