San - Antimicrobial
RLE.FF-N Hjul med maskinfot
Stöd av stål, gjuten polyuretanbeläggning
Slitbana
Gjuten polyuretan, hårdhet 55 Shore D.
Fälg
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Typ av rullmekanism
Nav med genomgående hål.
Svängbar fästplatta
Förzinkat stålplåt, gaffeln är konstruerad för att tåla en belastning upp till 2200N.
Närvaron av två lagerbanor och direktkontakt mellan plattan och svängkransen med inbyggd tapp ger utmärkt manövrerbarhet.
Kräver inte underhåll.
Det består av (se Fig.1):
- fästplatta: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
- gaffel: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
- svängkrans: elektrolytiskt förzinkad stålplåt;
- central tapp: integrerad i plattan, kallnitad;
- lagring: dubbla fettsmorda kullager;
- dammskydd: RAL 7015 mörkgrå teknopolymer.
Maskinfot
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Gängstång med mutter, led och sexkant för justering i polerat förzinkat stål.
Glidskydd i NBR gummi, hårdhet 70 Shore A, levereras monterad på plattan.
Applikationer
Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage.
Hjulet med glidskyddad fot gör att vagnar eller maskiner kan lyftas för att manövreras på ett säkert sätt, och gör det samtidigt enkelt att flytta utrustningen genom att helt enkelt justera fotens sexkant. Fasta arbetsstationer och arbetsutrustning förvandlas praktiskt taget till mobila arbetsstationer.
Den glidskyddade skivan ger konstruktionen bättre stabilitet.
För ytterligare information, se tekniskt datablad för hjul RE.FF.