GN 5435 Stjärnvred Hygienic Design

Rostfritt stål AISI 316L

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

AISI 316L rostfritt stål.

Packningsring

  • H: H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
  • E: EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.
  • F: FKM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -5 °C till +200 °C.

Standardutförande

  • GN 5435-MT-H: sandblästrad matt yta, packningsring H-NBR.
  • GN 5435-MT-E: sandblästrad matt yta, packningsring EPDM.
  • GN 5435-MT-F: sandblästrad matt yta, packningsring FKM.
  • GN 5435-PL-H: spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ), packningsring H-NBR.
  • GN 5435-PL-E: spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ), packningsring EPDM.
  • GN 5435-PL-F: högglanspolerad yta (RA <0,8µ), packningsring FKM.
Allmän information

Kännetecken och användning

Stjärnvred GN 5435 är avsedda att användas i miljöer med höga hygienkrav.

Specialpackningsringen tätar gängan från den yttre miljön och förhindrar att smuts tränger in.

Ytbehandlingen, vinkeltätningen och frånvaron av urtag förhindrar ansamling av smuts och underlättar rengöring.

Se Tekniska data Hygienic Design.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN