Fälg i teknopolymer, med och utan kullager,gjuten polyuretanbeläggning
Slitbana
Gjuten polyuretan, hårdhet 55 Shore D.
Fälg
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Centrumlock i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
Standardutförande
- RBL: nav med genomgående hål.
- RSL: nav med kullager. Perfekt och tyst lösning för stora belastningar och kontinuerlig rörelse.
Applikationer
Utmärkt rullmotstånd och elasticitet, god motståndskraft mot slitage.
För urvalsparametrar se Tekniska data.
RE.FF hjul levereras också med gaffel i stålplåt RE.FF-N .
Miljöförhållanden
Lämplig för användning i miljöer med förekomst av atmosfärisk påverkan såsom, alkoholer och glykoler; svaga organiska syror och mineraler, vatten och mättad ånga.
Rullmotstånd - kraft / belastning
För varje belastning och diameter anger tabellen den kraft (i N) som krävs för att skjuta eller dra ett enskilt hjul med en konstant hastighet av 4 km/h på slät mark.
För manuell hantering av en vagn med 4 hjul rekommenderas diametrar med värden under 50 N; för regelbunden hantering bör värden under 30 N väljas.
| Dragkraft eller skjutkraft för hjulrörelse [N] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | |||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| D[mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | 12 | 22 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 32 | 45 | 60 | 80 | - | - | |
| 200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| Dragkraft eller skjutkraft för hjulrörelse [N] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | |||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| D[mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | |
| 125 | 12 | 22 | 40 | 50 | - | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 32 | 41 | 50 | 65 | - | - | |
| 200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
Mekanisk hantering genom bogsering
När det gäller mekanisk hantering, bogsering, se tekniska specifikationer för att bestämma kapacitets variationen.
Temperatur
Om driftstemperaturen i en tillämpning skiljer sig från standardvärdet, vänligen se tekniska specifikationer för att fastställa kapacitets variation.