San - Antimicrobial
Teknopolymer
Fälg
Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, vit färg eller blå färg RAL 5005 (C55).
Standardutförande
- RBL: nav med genomgående hål.
- RSL: nav med kullager. Perfekt lösning för stora belastningar och kontinuerlig rörelse.
Kännetecken och användning
Utmärkt motståndskraft mot slitage.För urvalsparametrar se Tekniska data.
RE.F8 hjul levereras också med gaffel:
- RE.F8-N: hjul tillverkade av stålplåt.
- RE.F8-H: hjul med stålplåt gaffel som skall användas för medeltunga laster.
- RE.F8-WH: hjul med elektrosvetsad gaffel som skall användas för tunga laster.
Miljöförhållanden
Lämplig för användning i fuktiga miljöer, med förekomsten av mycket aggressiva kemikalier. Användning i miljöer med förekomst av starka organiska syror och koncentrerade mineraler rekommenderas inte.
Rullmotstånd - kraft / belastning
För varje belastning och diameter anger tabellen den kraft (i N) som krävs för att skjuta eller dra ett enskilt hjul med en konstant hastighet av 4 km/h på slät mark.
För manuell hantering av en vagn med 4 hjul rekommenderas diametrar med värden under 50 N; för regelbunden hantering bör värden under 30 N väljas.
| Dragkraft eller skjutkraft för hjulrörelse [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | |||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | ||
| D[mm] | 65 | 55 | - | - | - | - | - |
| 80 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 100 | 35 | 60 | 90 | - | - | - | |
| 125 | 25 | 50 | 60 | 80 | - | - | |
| 150 | 10 | 25 | 60 | 80 | 100 | - | |
| 200 | <10 | 18 | 47 | 58 | 65 | 78 | |
| Dragkraft eller skjutkraft för hjulrörelse [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last [N] | |||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||
| D[mm] | 80 | 22 | 32 | 40 | 65 | - | - |
| 100 | 18 | 23 | 35 | 55 | 70 | - | |
| 125 | 12 | 18 | 27 | 34 | 55 | 80 | |
Mekanisk hantering genom bogsering
När det gäller mekanisk hantering, bogsering, se tekniska specifikationer för att bestämma kapacitets variationen.
Temperatur
Om driftstemperaturen i en tillämpning skiljer sig från standardvärdet, vänligen se tekniska specifikationer för att fastställa kapacitets variation.