San - Antimicrobial
för snabb fastspänning, teknopolymer
Excenterspännare
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Elastisk anslutningstapp
AISI 301 rostfritt stål.
Kam-glidbas
Polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg, matt yta.
Gängad tapp
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg.
Elastiskt retentionselement för expansion
Självlåsande mutter och bricka
AISI 304 rostfritt stål.
Standardutförande
spaken är fri att positionera sig i vilken riktning som helst.
spaken bibehålls alltid i önskad riktning tack vare referensstiftet som förhindrar rotation.
Excenterspännaren är en enhet som möjliggör snabb och effektiv fastspänning av en panel (exempelvis en lucka) vid en struktur (exempelvis en ram) och garanterar perfekt stängning även vid vibration eller obalans mellan två element.
När spaken vrids medurs expanderar det elastiska kvarhållningselementet och de två elementen låses ihop (bild 1).
Produkten är också lämplig för användning på utrustning som rengörs ofta med högtryckstvätt eller ånga eller i miljöer där extra uppmärksamhet krävs avseende hygien.
Monteringsanvisningar
Borra ett hål i panelen (t.ex. luckan) där spaken ska monteras i enlighet med de angivna mallarna (bild 2).
Referenshålsdiameter 3.95 mm för stiftet (LAC-FL-O-SST-utförande) gör det möjligt att rikta spaken i önskat läge.
Vid monteringen ska stiftet gå in i hålet med ett visst motstånd.
Borra ett hål i den panel som ska fästas (t.ex. ramen) i enlighet med storleksmallen i tabellen (bild 3).
Montera spaken och kam-glidbasen på panelen (luckan), placera det elastiska kvarhållningselementet och brickan på motsatt sida och lås fast med den självlåsande muttern tills all rörelse upphör genom att det elastiska kvarhållningselementet trycks ihop en aning.
| s | D | |
| 1.2 ÷ 3.2 | 19 | 330 |
| 3.2 ÷ 4.8 | 19.5 | 660 |
| 4.8 ÷ 6.4 | 20 | 550 |
| > 6.4 | 20.5 | 220 |
* Maximal fasthållningskraft utvinns kortsiktigt av det elastiska kvarhållningselementet.