GN 210 Manöverspakar

Pressgjuten zinklegering

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Pressgjuten zinklegering     ZD

Epoxybeläggning:

  • Svart, RAL 9005, strukturyta     SW
  • Grå, RAL 9006, matt yta     SR

Hölje till DIN 6885-1 kilspår

  • P9 för utförande GN 210-K
  • JS9 för utförande GN 210-KK

Centrumlock

Polyamid (PA)

  • Demonterbar
  • Svart färg för SW
  • Grå färg för SR

Standardutförande

  • GN 210-B: utan kilspår, utan låsning.
  • GN 210-BK: utan kilspår, med låsning.
  • GN 210-K: med kilspår, utan låsning.
  • GN 210-KK: med kilspår, med låsning.
  • GN 210-V: med dubbelt fyrkantigt hål, utan låsning.
  • GN 210-VK: med dubbelt fyrkantigt hål, med låsning.

skruvar med cylinderhuvud ISO 4762

För hål i utförandena GN 210-BK, GN 210-KK, GN 210-VK

Rostfritt stål

Allmän information

Kännetecken och användning

Manöverhandtagen GN 210 används för att manövrera axlar, till exempel för att växla, koppla in kopplingar eller manövrera ventiler och spärrar.

Vridmomentet överförs via en geometrisk koppling med parallell tunga eller fyrkantig axel. Detta garanterar en exakt vinkelposition mellan axeln och spaken. Vinkelpositionen kan definieras fritt med hjälp av manöverarmar med slät hål.

Spakar med spår för tunga eller fyrkantigt hål kan fästas axiellt med en försänkt bricka.

Versionerna med låsning överför vridmoment och krafter utan glapp genom friktionslåsning och fixerar navet axiellt. De är lätta att installera och kan justeras även efter installationen.

Manöverarmarnas vridningsvinkel kan hållas med kul- och fjädertryckare eller begränsas med ändlägesstift.

GN 210-V - Med dubbelt fyrkantigt hål, utan låsning 
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN