ETW.375 Grenrattar

Teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Centrumlock

  • ECB.I: polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning. Medföljer i leveransen.

Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

Standardutförande

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.

  • ETW.375+IEL: med vridbart handtag IEL+x SOFT i teknopolymer belagd med "Soft touch" termoplastisk elastomer (TPE).
  • ETW.375+IR: med fällbart handtag IR.620 i teknopolymer.
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

Bussning med hål och kilspår i enlighet med  DIN 6885/1 tolerans P9.

För att beställa ratten med kilspår komplettera kod och beskrivning med index-K (dvs. 205291-K- ETW.375+IEL A-20-K).

För tillräckliga antal: utföranden med låsanordning och lås (Elesa patent),.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • GN 184: axial låsbricka i svartoxiderat stål.
  • ECB.I: täcklock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i Elecolors färger, blank yta, montering genom presspassning (se tabell).
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN