SRD.913 Ställskruvar

Med insexurtag eller sexpunkts Torx-urtag, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, naturlig färg.

Standardutförande

  • SRD.913-EH: med invändig sexkant.
  • SRD.913-TX: med sexpunkts Torx-urtag.
Allmän information

Kännetecken och användning

Skruven har liknande form och dimensioner som de som anges i DIN 913 eller ISO 4026.

Eftersom den inte har något huvud kan den skruvas in helt i hålet.

Den tillverkas helt i korrosions- och kemikaliebeständigt isolerande material och är lämplig för tillämpningar som kräver både fastspänning och justering av detaljen, framför allt inom den mekaniska sektorn.

Den ger också möjlighet till tryckpassning.

Produkten testas med avseende på mekaniska egenskaper och måttoleranser. Små färgvariationer är helt normala och påverkar inte produktens kvalitet.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN