San - Antimicrobial
GCF Linjära mittstyrningar
Plan profil, rostfritt stål, PEEK
Sidostyrningsprofil
AISI 304 rostfritt stål med teknopolymerbeläggning (PEEK), grå färg.
Konsol
Anodiserat aluminium.
Kännetecken och användning
GCF mittstyrningar används vanligtvis för att på transportband styra buntar av värmekrympbar polyetenfilm i sidled. PEEK-beläggningen garanterar minimalt rullmotstånd för produkten. Lämplig för användning vid höga temperaturer.
Beläggningstjocklek: minst 40 μ, maximalt 50 μ.
Levereras i stänger av 1500 eller 3000 mm längd.