Ändstycken i teknopolymer
Ändanslutningar och Sensorhållar
Polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Axel och propellerrotor
Polypropylen baserad (PP) teknopolymer, röd färg. Sensoraktiveringsklämmor i AISI 304 rostfritt stål.
Rörformigt fönster
Borosilikatglas, hög motståndskraft, även lämplig för användning av glykolbaserade lösningar.
Sensor
Induktiv sensor i förnicklad mässing
Distansstänger
AISI 316L rostfritt stål.
Tätningsringar
NBR syntetiskt gummi.
Standardutförande
Mässingsbussning med cylindrisk rörgänga enligt UNI ISO 228/1.
Maximal kontinuerlig arbetstemperatur
100° C.
| Sensor | Induktiv |
| Strömförsörjning | 10 – 30 Vcc |
| Indata | 10 mA |
| Statisk belastning | 200 mA |
| Kortslutningsskydd | Ja |
| Omvänt polaritetsskydd | Ja |
| Utgång | PNP |
| Rörkoppling | M12x1 – 3 polig |
| Skyddsklass | IP67 |


Kännetecken och användning
Indikatorn kan monteras i vilken position som helst.
Vid montering på styva rör, är det rekommenderat att placera indikatorn perfekt i linje med rören.
Indikatorn fungerar med tvåvägs vätskeströmmar med en viskositet lägre än 30cSt.
För att tillåta propellerrotationen krävs en minsta flödeshastighet som beror på typen av vätska och dess viskositet.
Vid passering av minsta flödeshastighet, börjar rotorn att rotera med en hastighet som är proportionell mot vätskeflödet.
Den induktiva sensorn, helt separerad från vätskepassageområdet, läser passagen för de två metallklämmorna monterade på rotorn, vilket ger en frekvensvariation som kan omvandlas till en avläsning av flödeshastigheten genom anslutning till en PLC.
Monteringsanvisningar
För att säkerställa en korrekt funktion av rotorn är det nödvändigt att rengöra och rensa kretsen innan indikatorn monteras. Detta för att eliminera eventuella partiklar så att rotorn kan fungera i rena vätskeförhållanden.
Eftersom att närvaron av luftbubblor i vätskan kan ge upphov till mätfel rekommenderas det att montera indikatorn före ventiler och / eller andra komponenter som kan skapa kavitation.
Mätomfång
Det totala mätomfånget Q1 indikerar intervallet mellan det minsta och det maximala flödesvärdet i vilket sensorn ger avläsning.
I det icke-linjära mätomfånget Q2 ger den induktiva sensorn en signal som inte kan anses vara exakt eftersom att rotorns rotation inte är konstant.
I det linjära mätomfånget Q3 ger pulserna mätningen med en noggrannhet på ± 3%.
Både rotorsslitage och tryckförlust ökar för flödeshastigheter Q4 högre än det maximala.
Antalet pulser per liter som visas i tabellen representerar värden mätt med vatten vid 20°C och avser genomsnittsvärden testade med olika sensorer för att få ett mer exakt mätvärde. Jämfört med värdet uppmätt med vatten kan den linjära flödesfrekvensfunktionen variera med ± 10% beroende på vätskans densitet eller dess temperatur.
Det rekommenderas därför en specifik kalibrering för varje typ av vätska som används. Mätningens repeterbarhet är ± 3%, hänvisat till hela skalfrekvensen.


Specialutförande på förfrågan
- AISI 316 rostfria stålbussningar.
- Bussningar med NPT koniska gängor.
- Axel och propellerrotor i blå färg.