SFN. Luftningspluggar

Teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Huv

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, halvmatt yta.

  • SFN.: RAL 2004 orange, märkt "OIL".
  • SFN......-C9: RAL 9005 svart färg, märkt "OIL".
  • SFN......-C2-N: RAL 2004 orange, utan "OIL" märkning.
  • SFN......-C9-N: RAL 9005 svart färg, utan "OIL" märkning.

Gängad koppling

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.

Packningsring

packningsring i NBR syntetiskt gummi.

Standardutförande

  • SFN.: utan luftfilter.
  • SFN+F: med "tech-foam" luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur (polyester baserad), luftfiltrering 40 μ.
  • SFN-BA+F: med "tech-foam" luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur (polyester baserad), luftfiltrering 40 μ.

Förzinkad bajonettfattning i stål.

Säkerhetskedja i förkromat stål.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100°C.

Allmän information

Kännetecken och användning

SFN. luftningspluggar, kännetecknas av stora luftflöden som krävs i speciella applikationer som hydraulaggregat eller tankar föremål för snabba förändringar av vätskevolymen.

Tekniska data

Luftflödet för varje modell kan erhållas från diagrammet och visas som en funktion av skillnaden i tryck mellan utsidan och insidan av tanken.

SFN+F - Med luftfilter, märkt "OIL"
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN