SFC. Luftningsplugg

med tätande förslutning, teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

  • Huv: polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, halvmatt yta.
  • Gängad del: acetalbaserad teknopolymer (POM), svart färg, halvmatt yta.

Tätningsringar

O-ring i NBR-syntetiskt gummi.

Luftfilter

Polyuretanskum med nätstruktur "tech-skum" (polyester baserad), luftfiltrering 10 μ.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

80°C.

SFC. - Luftningspluggᅠ
Allmän information

Kännetecken och användning

Huven på SFC. luftningsplugg (Elesa patent) kan ställas i två olika lägen:

  • Öppen: luft släpps in och ut ur behållaren under normal användning.
  • Stängd: en packningsring mellan locket och den gängade delen garanterar en perfekt tätning mot gas eller vätska som finns i behållaren.
Andra utföranden

Specialutförande på förfrågan

  • Luftfilter i polyuretanskum med nätstruktur "tech-skum" (polyesterbaserad) med luftfiltrering 40 μ.
  • Huv i RAL 2004 orange.
Bruksanvisning

Monteringsanvisningar

Komponenterna levereras omonterade.

  • Skruva fast den gängade delen med hjälp av en invändig sexkant, åtdragningsmoment 8 Nm (Fig. 1).
  • Infoga "tech-foam"-filtret i dess rätta läge.
  • Montera locket genom att matcha de två olika räfflade delarna (en bred och en smal) i locket, med motsvarande räfflingar på den gängade delen (Fig. 2).
  • Genom att vrida huven medurs några grader erhålls positionen för luftningsläget: markeringen på locket märkt med 1 är i linje med markeringen på den gängade delen (Fig. 3).
  • Genom att vrida huven ytterligare medurs i pilens riktning CLOSE, erhålls positionen för stängt läge: markeringen på huven märkt med 0 är i linje med markeringen på den gängade delen (Fig. 4).
  • För att ändra från stängt läge till luftningsläge, rotera huven moturs i pilens riktning OPEN tills det klickar till.
  • Genom att vrida huven ytterligare moturs i pilens riktning OPEN, är det möjligt att demontera huven från den gängade delen, vilket gör det möjligt för operatören att rengöra de två komponenterna eller att ersätta eller rengöra "tech-foam" filtret (fig. 5).
SFC. - Luftningspluggᅠ
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN