GCF Linjära mittstyrningar

Plan profil, rostfritt stål, PEEK

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Sidostyrningsprofil

AISI 304 rostfritt stål med teknopolymerbeläggning (PEEK), grå färg.

Konsol

Anodiserat aluminium.

Allmän information

Kännetecken och användning

GCF mittstyrningar används vanligtvis för att på transportband styra buntar av värmekrympbar polyetenfilm i sidled. PEEK-beläggningen garanterar minimalt rullmotstånd för produkten. Lämplig för användning vid höga temperaturer.

Beläggningstjocklek: minst 40 μ, maximalt 50 μ.

Levereras i stänger av 1500 eller 3000 mm längd.

GCF - Linjära mittstyrningar 
Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

  • BDG: skarvskena för rullstyrningar.
  • TGLF: ändavslut för sidorullstyrningar.
  • GGLF: skarv för linjär styrning.
  • PGC-2: separationsenhet för centrala rullstyrningar.
  • MPG-V: skruv med hammarhuvud stålplåt.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN