San - Antimicrobial
Låsspakar för industriella maskiner och utrustning
Låsspakar spelar en avgörande roll i många industriella och mekaniska applikationer, särskilt för operatörer som kräver precision och pålitlighet i fastspänningsoperationer. Med ställbara låsspakar kan du med hjälp av den inbyggda mekaniken dra åt och lossa även i trånga utrymmen där spakens vridvinkel är begränsad.
Ställbara låsspakar, fasta spakar och excenterspännare är centrala delar av Elesas omfattande sortiment av manuella fastspänningsverktyg. Dessa komponenter är konstruerade med fokus på ergonomi, funktionell design och pålitlighet, vilket gör dem till en idealisk lösning för olika sektorer inom industrin.
Egenskaper och materialval:
- Material på handtag: Teknopolymer, Duroplast, förzinkat stål eller rostfritt stål.
- Ytfinish: Finns i flera varianter för att passa både estetiska och funktionella behov.
- Monteringsalternativ: Bussning i mässing, svartoxiderat, förzinkat eller rostfritt stål. Gängade tappar i svartoxiderat, förzinkat eller rostfritt stål.
- Specialutföranden: Möjlighet till speciallösningar gällande material, funktion eller dimensioner som frångår standard för att möta de behov som finns.
Låsspaken som komponent är lämplig för flera industriella sektorer
Ett brett utbud gör att Elesa kan möta de flesta behov när det kommer till manuell fastspänning, allt från tillverkningsindustrin till livsmedels- och läkemedelsindustrin. Det är en komponent som kan användas både för stationära maskiner och för tillfälliga monteringar. Elesas sortiment av låsspakar är uppdelat i tre olika produktfamiljer för att göra det enklare att identifiera rätt komponent;
- Ställbara låsspakar; där handtagets vinkel är begränsad. Handtaget kan då med hjälp av en tryckknapp, eller annan manöver beroende på modell, frigöra den interna bussningen för att ta omtag med handtaget.
- Fasta låsspakar; där handtagets vinkel inte är begränsad och mekaniken som den ställbara låsspaken erbjuder inte blir aktuell. För manuell fastspänning av olika element.
- Excenterspännare; används för att snabbt kunna spänna och fixera en komponent. Spännkraften appliceras genom att spaken trycks nedåt och frigörs genom att lyfta på handtaget.


