CFMR. Fjädergångjärn

För automatisk retur, SUPER-teknopolymer

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Gångjärnshalvor i glasfiberförstärkt polyamid (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

Tillverkad med två svarta täcklock av acetalbaserad teknopolymer (POM).

CFMR.67 har en inre förstärkning av aluminium.

Returfjäder

Rostfritt stål.

Standardutförande

Genomgående hål för M6 cylindriska skruvar.

  • CFMR-NC: automatisk retur vid stängning.
  • CFMR-NC-LB: automatisk retur vid stängning, för tunga dörrar.
  • CFMR-NO: automatisk retur vid öppning.
  • CFMR-NO-LB: automatisk retur vid öppning, för tunga dörrar.

Suffix för returfjäderns momentvärde:

  • 020: maximalt returmoment 0.20Nm, hållmoment 0.07Nm.
  • 035: maximalt returmoment 0.35Nm, hållmoment 0.12Nm.
  • 070: maximalt returmoment 0.70Nm, hållmoment 0.25Nm.
  • 100: maximalt returmoment 1Nm, hållmoment 0.33Nm.
  • CFMR-NS: kompletterande gångjärn, ingen returfjäder.
  • CFMR-NS-LB: kompletterande gångjärn, utan retur, utan fjäder, för tunga dörrar.

Med CFMR-LB-versionerna kan man, tack vare optimering av de tribologiska egenskaperna, få lägre friktionskoefficient, vilket gör att gångjärnet kan användas på tyngre dörrar.

Allmän information

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Gångjärnet kan nå -90° men detta villkor får inte användas för utförandet CFMR-NO.

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen för att inte äventyra funtionen i returfjädern.

Kännetecken och prestanda

CFMR gångjärn används för automatisk stängning eller öppning av dörren genom en returfjädern .

Vridmomentet varierar progressivt med öppnings/stängnings vinkeln för gångjärnet.

Vid specifika utmattningstester genomgick returfjädern över 20 000 cykler (CFMR.35) och 100 000 cykler (CFMR.67) utan att momentvärdena förändrades.

CFMR-NS-LB - Kompletterande gångjärn, ingen returfjäder, optimering av tribologiska egenskaper 
MotståndskraftstesterAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
CFMR-NS-LB - Kompletterande gångjärn, ingen returfjäder, optimering av tribologiska egenskaperCFMR-NS-LB - Kompletterande gångjärn, ingen returfjäder, optimering av tribologiska egenskaperCFMR-NS-LB - Kompletterande gångjärn, ingen returfjäder, optimering av tribologiska egenskaper
BenämningMax gräns statisk belastning
Sa [N]
Max gräns statisk belastning
Sr [N]
Max gräns statisk belastning
S90 [N]
CFMR.35390600600
CFMR.67210035001900

Max statisk belastning som kan göra att materialet kan gå sönder och äventyra gångjärnets funktionalitet. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.

Guide för val

Returkraften för en dörr med en viss vikt W (kg) beror på gångjärnets fjäderkraft [Nm] och på friktionen mellan glidytorna mellan gångjärnets fasta del och rörliga del, som i sin tur beror på de tribologiska egenskaperna hos den teknopolymer som används.

Tabellen ger en ungefärlig vägledning för val av gångjärn och dess placering för en specifik tillämpning.

Dessa värden är resultatet av tester som utförts i ett laboratorium vid reglerad temperatur och luftfuktighet (23 °C och 50 % RF), under bestämda användningsförhållanden och under en begränsad tidsperiod.

Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar korrekt funktion för den avsedda applikationen.

För ytterligare allmän teknisk information, se Riktlinjer.

CFMR-NS-LB - Kompletterande gångjärn, ingen returfjäder, optimering av tribologiska egenskaper 
Pmax vikt på dörrLämpliga gångjärn
< 3 KgCFMR.35-020 + CFMR.35-NS
< 5 KgCFMR.35-020 + CFMR.35
< 5 KgCFMR.67-020 + CFMR.67-NS
< 5 KgCFMR.67-020 + CFMR.67-020
< 5 KgCFMR.67-035 + CFMR.67-NS
5 KgCFMR.67-035 + CFMR.67-035
5 KgCFMR.67-070 + CFMR.67-NS
8 kgCFMR.67-100 + CFMR.67-NS
10 KgCFMR.67-070 + CFMR.67-70
12 kgCFMR.67-100 + CFMR.67-NS
35 KgCFMR.67-070-LB + CFMR.67-NS-LB
40 KgCFMR.67-100-LB + CFMR.67-NS-LB
70 KgCFMR.67-070-LB + CFMR.67-070-LB
90 KgCFMR.67-100-LB + CFMR.67-100-LB

Pmax= maximal vikt på dörr som gångjärnet kan stänga med ett litet kvarvarande hållmoment, testat med en minsta öppningsvinkel på 45°.

NOT: denna vikt beror inte bara på dörrens geometri (i synnerhet dess tyngdpunkt) utan också på gångjärnens perfekta koaxalitet.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN