San - Antimicrobial
GN 251.6 Justerskruvar med fästmagnet
Stål
Material
Förzinkat stål, klass 5.8 (brottgräns 500 N/mm2).
Magnet
(NdFeB) Neodym-järn-bor, för temperaturer upp till 80 °C.
Kontermutter
Förzinkat stål, klass 04 (brottgräns 400 N/mm2).
Kännetecken och användning
GN 251.6 justerskruvar med fästmagnet är skärmade magnetiska system med höga prestanda. De används i allmänhet för fixering av delar som skall bearbetas. Låsmutter kan användas för en säker fixering av skruven efter positionering.