Viloläge, rostfritt stål
Gängad kropp
AISI 303 rostfritt stål.
Låspinne
Svarvat och förnicklat AISI 303 rostfritt stål.
Föreslagen tolerans för motsvarande hål = H7.
Kontermutter
Rostfritt stål.
Spak
Sintrat AISI 316L rostfritt stål.
Spaköverdrag
Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Standardutförande
- GN 612-A-NI: utan spaköverdrag, utan kontermutter.
- GN 612-AK-NI: utan spaköverdrag, med kontermutter.
- GN 612-B-NI: med spaköverdrag, utan kontermutter.
- GN 612-BK-NI: med spaköverdrag, med kontermutter.
Kännetecken och användning
GN 612-NI inställningsbult med spak används när låspinnen måste dras in snabbt.
Genom att vrida spaken 180°, stannar låspinnen i infällt läge. Spaken hålls i denna position genom ett urtag.