med magnetisk gummiyta
Material
Hölje i zinklegering med epoxibeläggning, matt finish, RAL 9005 (C9) svart eller RAL 9006 (C8) grå färg.
Magnet
(NdFeB) Neodym-järn-bor, för temperaturer upp till 80 °C.
Beläggning av termoplastisk elastomer (TPE), svart färg.
Hårdhet 80 Shore A.
- T index: övre position.
- L index: sidoposition.
Se tekniska data för magneter.
Slutbleck
Förzinkat stål.
- FT index: plan form med genomgående hål för försänkta skruvar.
- SL index: L-form med slitsade genomgående hål för sexkantshålskruvar.
- ZSL index: Z-form med slitsade genomgående hål för sexkantshålskruvar.
Standardutförande
Stomme med magnet, utan slutbleck.
- RMMC-A1: med genomgående hål för sexkantshålskruvar.
- RMMC-A2: med slitsade genomgående hål för sexkantshålskruvar.
Stomme med plant slutbleck.
- RMMC-A1-FT: med genomgående hål för sexkantshålskruvar.
- RMMC-A2-FT: med slitsade genomgående hål för sexkantshålskruvar.
Stomme med L-format slutbleck.
- RMMC-A1-SL: med genomgående hål för sexkantshålskruvar.
- RMMC-A2-SL:: med slitsade genomgående hål för sexkantshålskruvar.
Stomme med Z-format slutbleck.
- RMMC-A1-ZSL: med genomgående hål för sexkantshålskruvar.
- RMMC-A2-ZSL: med slitsade genomgående hål för sexkantshålskruvar.
Kännetecken och användning
RMMC magnetlås är kompakta komponenter som används för att stänga luckor, dörrar och skjutdörrar. Den gummibelagda magnetiska ytan ger mindre missljud och förhindrar repor på känsliga ytor.
De slitsade genomgående hålen gör det möjligt att justera magnetkroppen och slutblecken under installationen.