San - Antimicrobial
Visually Detectable Teknopolymer, kuggkrans i rostfritt stål
Handtag
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.
Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Ingjuten kuggkrans i zinktryckgods.
Standardutförande
- ERZ-SST-VD: bussning i AISI 303 rostfritt stål med gängat hål, fästskruv i AISI 303 rostfritt stål. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
- ERZ-SST-p-VD: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål, fästskruv i AISI 303 rostfritt stål. Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.
Fästskruv med torx profil för att passa TORX®*-verktyg.
Kännetecken och användning
Den blå färg RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel.
Särskilt lämplig för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.
Den inbyggda kuggkransen i zinktryckgods tillåter montering av fastspänningsdelar helt och hållet gjord av metall, som lätt kan ändras genom bearbetning vid speciella monterings krav.
Bruksanvisning
För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.
Om spaken inte kan göra en 360° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).
* Registrerat varumärke av TEXTRON INC.