SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Teknopolymer
Material
Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta. Framställts av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Centrumlock
Självhäftande frontplåt i AISI 304 rostfritt stål lim certifierat i överensstämmelse av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).
Standardutförande
Bussning i AISI 304 rostfritt stål, brotschat hål H7.
Brotschat hål H9 för utföranden med kilspår.
- VRTP-P+I-SST: med vridbart handtag typ I.621+x-SST i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, certifierat i enlighet med FDA.
- VRTP-P+IR-SST: med fällbart handtag typ IR.620 i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, certifierat i enlighet med FDA. Stift, bussning och interna komponenter i AISI 304 rostfritt stål, stöd i AISI 316L rostfritt stål.
- K: index för utföranden med hål och kilspår i enlighet med DIN 6885/1, tolerans P9 dvs.:
79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K
Kännetecken och användning
Den solida ytterringen på ratten (P versionen) tillåter maximal rengöring tack vare avsaknaden av bakre fördjupningar. Denna version av VRTP. ratt i polypropylenbaserad teknopolymer med bussning i rostfritt stål är avsedd för applikationer med speciella hygienkrav såsom (applikationer för storkök osv.).