GN 429 Bygelhandtag

Rostfritt stål, Hygienic Design

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

AISI 316L rostfritt stål.

Packningsring

  • H: H-NBR syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -25 °C till +150 °C.
  • E: EPDM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -40 °C till +120 °C.
  • F: FKM syntetgummi, hårdhet 85 +/-5 Shore A, i blå färg, FDA-kompatibelt, tål temperaturer från -5 °C till +200 °C.

Standardutförande

Gängade ej genomgående hål.

  • GN 429-MT-H: sandblästrad matt yta, (RA < 0,8μ), packningsring H-NBR.
  • GN 429-MT-E: sandblästrad matt yta, (RA < 0,8μ), packningsring EPDM.
  • GN 429-MT-F: sanblastrad matt yta (RA < 0,8µ), packningsring FKM.
  • GN 429-PL-H: spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ), packningsring H-NBR.
  • GN 429-PL-E: spegelpolerad yta (RA < 0,8 μ), packningsring EPDM.
  • GN 429-PL-F: högglanspolerad yta (RA <0,8µ), packningsring FKM.
Allmän information

Kännetecken och användning

GN 429 handtag är avsedda att användas i miljöer där hög hygien krävs.

Specialpackningsringen tätar gängan från den yttre miljön och förhindrar att smuts tränger in. Versionen med PL-yta efterlever också DGUV-riktlinjerna.

Ytbehandlingen, vinkeltätningen och frånvaron av urtag förhindrar ansamling av smuts och underlättar rengöring.

Se Tekniska data Hygienic Design.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN