BT-ESD Räfflat vred

ESD ledande teknopolymer

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) speciellt ledande teknopolymer, svart färg, matt yta. 103 Ω ytresistivitet (ASTM D257 provmetod), 103 Ωcm volymresistivitet (ASTM D257 provmetod).

Standardutförande

  • BT-B: mässingsbussning, gängat hål.
  • BT-FP: mässingsbussning, gängat genomgående hål.
  • BT-p: gängad tapp i förzinkat stål, fasad ände i enlighet med UNI 947 : ISO 4753 (se Tekniska data).
Allmän information

Kännetecken och användning

Den speciella ledande teknopolymeren (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) förhindrar ansamling av elektrostatisk laddning. BT-ESD vred är lämpliga för ESD skyddade områden (EPA) där komponenter som kan utsättas för elektrostatisk urladdning ska hanteras med minsta möjliga risk för skada. Det påtryckta märket (ESD-C) på varje komponents yta identifierar den speciella antistatiska egenskapen enligt EN 100015/1 och IEC 61340-5-1.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN