San - Antimicrobial
Lämplig för installationer med 19-tums rack, självslocknande teknopolymer
Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) certifierad självslocknande teknopolymer UL-94 V0, svart färg, matt yta.
Standardutförande
- MAK-AE-V0: mässingsbussningar, gängade ej genomgående hål för M5-skruvar, montering baktill.
- MAK-AE-V0-FM: mässingsbussningar, genomgående hål för M5-skruvar med cylindriskt huvud och invändig sexkant, montering framtill.
Kännetecken och användning
Lämplig för installationer med 19-tums rack och instrumentering i allmänhet.
I kolumn U i tabellen anges höjdenheterna för frontpanelen: 1U = 44,45 mm (1 6/8") för rätt val av handtag.
Tekniska data
”V0”-certifieringen enligt UL-94 V (Underwriters Laboratories) intygar att lågan, på ett provstycke av plastmaterial med specificerad form och dimensioner som hålls i vertikalt läge, slocknar inom 10 sekunder utan förekomst av brinnande droppar.
Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustning under testförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.