San - Antimicrobial
EIK. Handvev
Teknopolymer, bussning med stor diameter
Material
Glasfiberförstärkt polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart färg, matt yta.
Centrumlock
Acetalplastbaserad teknopolymer (POM), svart färg, matt yta; montering genom presspassning .
Standardutförande
Svartoxiderad stålbussning, H9 hål med kilspår i enlighet med DIN 6885/1 tolerans P9.
Vridbart handtag IEL+x SOFT) i teknopolymer belagd med mjuk termoplastisk elastomer (TPE), svart, matt yta, ej demonterbart.
Inställningsbult
Inställningsbult i svartoxiderat stål med glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer handtag, svart, matt yta. Svartoxiderad låspinne.
I låsläget (veven blockerad) sticker låspinnen ut 10 mm och sticker in i de speciellt borrade hål som är anordnade på väggstrukturen (fig.1).
I arbetsläget (är vevhandtaget fritt att rotera) inställningsbulten lyfts och vrids 90° så att den förblir i det upplyfta läget (fig.2).
Specialutförande på förfrågan
Utförande med låsanordning (Elesa patent), se ritning.
EIK. handvev kan levereras i andra färger eller anpassat med märken, logotyper eller speciella grafiska skrifter (tampotryckning).